AVENTICS™ Vacuum accessories

카탈로그 보기
AVENTICS offers a broad range of vacuum accessories as vacuum filters, angle joints, mufflers and many more. Efficient, trouble-free continuous operation of a vacuum system requires loss-free distribution of high-quality operating air. Special vacuum filters are used to reliably protect the vacuum generators from contamination and damage due to external influences. As a prefilter or microfilter, they can be equipped in two different pore widths for various degrees of contamination. In systems with multiple vacuum cups and a central vacuum generator, aluminium distributors with integrated mounting options distribute the compressed air and vacuum

Your selection:
    Adapter
    Filter
    Kit
    Mountings
    Reservoir
    Seals
    Throttle valves
    G 1/2
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/4
    G 3/8
    M5
    G 1/2
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    M5
    50 µm
    80 µm
    32 l/min
    45 l/min
    66 l/min
    110 l/min
    245 l/min
    300 l/min
    600 l/min
    Aluminum
    Steel, chrome-plated
    0 °C
    reservoir, PA, without protective guard
    1 - 10 끄기 39 제품 결과
    열 선택
    제품 시리즈
    산업
    부속품 유형
    압축공기 연결
    압축공기 연결 2
    필터 투과성
    유량(L/M)
    하우징 재질
    최소 주변 온도
    마운팅 유형
    가용성
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0821305043

    AVENTICS Flow valve, Series VCK 0821305043

    제품 시리즈산업부속품 유형압축공기 연결압축공기 연결 2
    Vacuum Accessories산업용Throttle valvesM5M5
    US$45.73
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821305044

    AVENTICS Flow valve, Series VCK 0821305044

    제품 시리즈산업부속품 유형압축공기 연결압축공기 연결 2
    Vacuum Accessories산업용Throttle valvesG 1/8G 1/8
    US$64.27
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821305045

    AVENTICS Flow valve, Series VCK 0821305045

    제품 시리즈산업부속품 유형압축공기 연결압축공기 연결 2
    Vacuum Accessories산업용Throttle valvesG 1/4G 1/4
    US$70.90
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821305046

    AVENTICS Flow valve, Series VCK 0821305046

    제품 시리즈산업부속품 유형압축공기 연결압축공기 연결 2
    Vacuum Accessories산업용Throttle valvesG 3/8G 3/8
    US$94.86
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821305047

    AVENTICS Flow valve, Series VCK 0821305047

    제품 시리즈산업부속품 유형압축공기 연결압축공기 연결 2
    Vacuum Accessories산업용Throttle valvesG 1/2G 1/2
    US$109.51
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821305168

    AVENTICS Angle joint, Series AJT 0821305168

    제품 시리즈산업부속품 유형압축공기 연결압축공기 연결 2
    Vacuum Accessories산업용Adapter
    US$122.37
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821305169

    AVENTICS Angle joint, Series AJT 0821305169

    제품 시리즈산업부속품 유형압축공기 연결압축공기 연결 2
    Vacuum Accessories산업용Adapter
    US$115.77
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821305170

    AVENTICS Angle joint, Series AJT 0821305170

    제품 시리즈산업부속품 유형압축공기 연결압축공기 연결 2
    Vacuum Accessories산업용Adapter
    US$124.23
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821305171

    AVENTICS Spring-loaded plunger, Series PSL 0821305171

    제품 시리즈산업부속품 유형압축공기 연결압축공기 연결 2
    Vacuum Accessories산업용Kit
    US$85.30
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821305172

    AVENTICS Spring-loaded plunger, Series PSL 0821305172

    제품 시리즈산업부속품 유형압축공기 연결압축공기 연결 2
    Vacuum Accessories산업용Kit
    US$83.67
    목록에 추가