AVENTICS™ WV02 시리즈 방향 밸브

카탈로그 보기
아노다이즈드 알루미늄 하우징의 AVENTICS WV02 시리즈 스풀 밸브는 짧은 스위칭 타임 및 낮은 스위칭 압력이 특징이며, 씰의 마찰 계수가 낮아 전력 소비량이 낮습니다.

Your selection:
    Electrically
    Pneumatically
    2x 3/2 NC/NC, with spring return
    2x 3/2 NO/NC, with spring return
    2x 3/2 NO/NO, with spring return
    5/2, double air pilot
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    230 V AC
    with detent
    without detent
    G 1/8
    Basic valve without coil
    Closed Center
    Exhausted Center
    NC/NC
    NO/NC
    NO/NO
    Pressurized Center
    -0.9 bar
    1.5 bar
    2 bar
    2.2 bar
    10 bar
    External
    Internal
    1 W
    2 W
    250 l/min
    400 l/min
    500 l/min
    600 l/min
    Soft Seal
    Aluminum
    Internal thread
    15 mm
    ISO 15217, form C
    Spool valve, positive overlapping
    1 - 10 끄기 93 제품 결과
    열 선택
    활성화
    스위칭 원리
    운영 전압
    수동 오버라이드
    압축공기 연결 출력
    밸브 구성
    밸브 기능
    최소 작동 압력
    최대 작동 압력
    밸브 파일럿
    전력량
    유량(L/M)
    시트 / 씰 유형
    하우징 재질
    압축공기 연결 유형
    코일 폭
    전기 연결 2
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0820037001

    AVENTICS 2 x 3/2-directional valve, Series WV02 0820037001

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드압축공기 연결 출력
    전기식2x 3/2 NC/NC, with spring return230 V AC잠금쇠 없음G 1/8
    US$266.12
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820037002

    AVENTICS 2 x 3/2-directional valve, Series WV02 0820037002

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드압축공기 연결 출력
    전기식2x 3/2 NC/NC, with spring return24 V DC잠금쇠 없음G 1/8
    US$262.27
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820037003

    AVENTICS 2 x 3/2-directional valve, Series WV02 0820037003

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드압축공기 연결 출력
    전기식2x 3/2 NC/NC, with spring return24 V DC잠금쇠 없음G 1/8
    US$279.43
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820037004

    AVENTICS 2 x 3/2-directional valve, Series WV02 0820037004

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드압축공기 연결 출력
    전기식2x 3/2 NC/NC, with spring return24 V AC잠금쇠 없음G 1/8
    US$266.12
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820037005

    AVENTICS 2 x 3/2-directional valve, Series WV02 0820037005

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드압축공기 연결 출력
    전기식2x 3/2 NC/NC, with spring return110 V AC잠금쇠 없음G 1/8
    US$266.12
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820037025

    AVENTICS 2 x 3/2-directional valve, Series WV02 0820037025

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드압축공기 연결 출력
    전기식2x 3/2 NO/NO, with spring return230 V AC잠금쇠 없음G 1/8
    US$266.12
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820037026

    AVENTICS 2 x 3/2-directional valve, Series WV02 0820037026

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드압축공기 연결 출력
    전기식2x 3/2 NO/NO, with spring return24 V DC잠금쇠 없음G 1/8
    US$262.27
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820037027

    AVENTICS 2 x 3/2-directional valve, Series WV02 0820037027

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드압축공기 연결 출력
    전기식2x 3/2 NO/NO, with spring return24 V DC잠금쇠 없음G 1/8
    US$266.12
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820037028

    AVENTICS 2 x 3/2-directional valve, Series WV02 0820037028

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드압축공기 연결 출력
    전기식2x 3/2 NO/NO, with spring return24 V AC잠금쇠 없음G 1/8
    US$266.12
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820037029

    AVENTICS 2 x 3/2-directional valve, Series WV02 0820037029

    활성화스위칭 원리운영 전압수동 오버라이드압축공기 연결 출력
    전기식2x 3/2 NO/NO, with spring return110 V AC잠금쇠 없음G 1/8
    US$266.12
    목록에 추가