Slides elétricos Série ES12 Afag

Explore a precisão e versatilidade dos produtos ES12 da Afags para suas necessidades de controle de movimento linear. Projetados com tecnologia avançada, esses atuadores oferecem desempenho confiável e eficiente em sistemas de automação industrial. Com um design compacto e recursos de alta velocidade, o ES12 Afags se destaca em lidar com tarefas de movimento linear precisos, garantindo uma produtividade ideal em diversas aplicações. Experimente uma operação perfeita e maior eficiência com atuadores ES12 Afags, melhorando o desempenho da automação com soluções de controle de movimento linear confiáveis e precisas. Eleve sua configuração de automação com o desempenho confiável do ES12 Afags para um controle de movimento linear preciso e confiável em ambientes industriais.

1 - 3 de 3 resultados para produtos
Selecionar colunas
Tipo
Comprimento do curso
Velocidade máx.
Força contínua
Força de ponta
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
50433802

Afag Carros elétricos ES12 50433802

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
ES12-2020 mm2 m/s3.6 N10.7 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50433803

Afag Carros elétricos ES12 50433803

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
ES12-6060 mm2.2 m/s3.6 N10.7 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50433804

Afag Carros elétricos ES12 50433804

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
ES12-100100 mm2.5 m/s3.6 N10.7 N
ADICIONAR À LISTA