Afag Carros elétricos ES12 50433804

Número da peça:

AVENTICS-50433804

Electro slide ES12-100

especificações

TipoES12-100
Grelha de fixação30 x 30 mm
Rosca de fixaçãoM4
Rosca de fixação alternativaM3
Temperatura de trabalho mín.10 °C
Temperatura de trabalho máx.40 °C
Temperatura de armazenamento mín.10 °C
Temperatura de armazenamento máx.40 °C
Humidade do ar< 90 %
Curso H100 mm
Peso líquido0.44 kg
Peso movido0.199 kg
Tensão nominal< 75 V DC
AcionamentoMotor linear, elétrico
Tipo de proteçãoIP30
Velocidade máx.2.5 m/s
Aceleração máx. m/s230 m/s²
Força permanente3.6 N
Força de ponta10.7 N
Constante de força6.43 N/A
Precisão de repetibilidade+/- 0.02 mm
Local de montagemhorizontal
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø7x3, 4x parafusos de montagem M4x22
AcessóriosAdaptador ES8/12 LinMot, Cabo para motor M16, Regulador C1xxx-1S, Conjunto de conectores para C1xxx-1S, Conversor USB-RS232 para reguladores
Acessórios alternativosOutros cabos para motor, Outros reguladores