Slide elétrico Série ES40-HP Afag

Descubra o slide elétrico ES40-HP AfagS, uma solução de alto desempenho para um movimento linear preciso e eficiente em sistemas de automação. Essa unidade linear integra-se perfeitamente à sua configuração e oferece funcionalidade e adaptabilidade avançadas para várias aplicações. A unidade linear ES40-HP AfagS foi projetada com tecnologia de última geração e materiais duráveis para garantir um desempenho confiável e consistente. Com controles intuitivos e recursos inteligentes, esta unidade linear permite a operação perfeita e tarefas precisas de movimento linear. Eleve seus recursos de automação com o slide elétrico ES40-HP AfagS, a escolha ideal para obter eficiência de movimento linear ideal e produtividade em ambientes industriais.

Your selection:
    ES40-100-HP
    ES40-100-HP-SL
    ES40-200-HP
    ES40-300-HP
    ES40-400-HP
    ES40-500-HP
    100 mm
    200 mm
    300 mm
    400 mm
    500 mm
    1.7 m/s
    1.8 m/s
    2 m/s
    203 N
    1024 N
    1 - 6 de 6 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Tipo
    Comprimento do curso
    Velocidade máx.
    Força contínua
    Força de ponta
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    50465225

    Afag Trenó elétrico ES40-HP 50465225

    TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
    ES40-100-HP-SL100 mm2 m/s203 N1024 N
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50465226

    Afag Trenó elétrico ES40-HP 50465226

    TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
    ES40-100-HP100 mm2 m/s203 N1024 N
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50465227

    Afag Trenó elétrico ES40-HP 50465227

    TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
    ES40-200-HP200 mm1.8 m/s203 N1024 N
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50465228

    Afag Trenó elétrico ES40-HP 50465228

    TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
    ES40-300-HP300 mm1.8 m/s203 N1024 N
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50465229

    Afag Trenó elétrico ES40-HP 50465229

    TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
    ES40-400-HP400 mm1.8 m/s203 N1024 N
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50465230

    Afag Trenó elétrico ES40-HP 50465230

    TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
    ES40-500-HP500 mm1.7 m/s203 N1024 N
    ADICIONAR À LISTA