Afag Trenó elétrico ES40-HP 50465228

Número da peça:

AVENTICS-50465228

Electro slide ES40-300-HP

especificações

TipoES40-300-HP
Grelha de fixação48 x 48 mm
Rosca de fixaçãoM6
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Curso H300 mm
Peso líquido15.21 kg
Peso movido8.18 kg
Tensão nominal72 V DC
AcionamentoMotor linear, elétrico
Tipo de proteçãoIP30
Velocidade máx.1.8 m/s
Aceleração máx. m/s237 m/s²
Força permanente203 N
Força de ponta1024 N
Constante de força32 N/A
Precisão de repetibilidade+/- 0.05 mm
Precisão de repetibilidade com transdutor de deslocamento externo+/- 0.02 mm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø12x4,8, 4x parafusos de montagem M8x25
AcessóriosMagSpring lateral/à frente, Transdutor de deslocamento externo ES40, Cabo para motor M17, Regulador C1xxx-1S, Conjunto de conectores para C1xxx-1S, Conversor USB-RS232 para reguladores, Peça de alimentação da rede T01-72/1500 Multi, 3 fases
Acessórios alternativosOutros cabos para motor, Outros reguladores, Outras peças de alimentação da rede