Eixos de portal série PEL Afag

Descubra a precisão e a confiabilidade dos eixos de portal Afag PEL. Integrando-se perfeitamente a sistemas de automação industrial, essas soluções oferecem desempenho e durabilidade excepcionais. Projetados com tecnologia avançada, os eixos de portal PEL se destacam em tarefas precisas de controle de movimento, garantindo produtividade ideal em diversas aplicações. Com um design compacto e recursos de alta velocidade, o PEL Afag oferece movimento eficiente e preciso em ambientes exigentes. Confie no controle de movimento linear preciso e confiável dos eixos de portal PEL Afag para fornecer o desempenho necessário para sua configuração de automação.

1 - 10 de 30 resultados para produtos
Selecionar colunas
Tipo
Comprimento do curso
Velocidade máx.
Força contínua
Força de ponta
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
50444484

Afag Eixos do Portal Series PEL20-SL 50444484

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
PEL20-080-SL80 mm6.8 m/s15 N67 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50444485

Afag Eixos do Portal Series PEL20-SL 50444485

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
PEL20-140-SL140 mm6.8 m/s15 N67 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50444486

Afag Eixos do Portal Series PEL20-SL 50444486

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
PEL20-210-SL210 mm6.8 m/s15 N67 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50444487

Afag Eixos do Portal Series PEL20-SL 50444487

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
PEL20-270-SL270 mm6.8 m/s15 N67 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50444488

Afag Eixos do Portal Series PEL20-SL 50444488

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
PEL20-370-SL370 mm6.8 m/s15 N67 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50444489

Afag Eixos do Portal Series PEL20-SL 50444489

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
PEL20-550-SL550 mm6.8 m/s15 N67 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50444490

Afag Eixos do Portal Series PEL20-SL 50444490

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
PEL20-640-SL640 mm6.8 m/s15 N67 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50444491

Afag Eixos do Portal Series PEL20 50444491

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
PEL20-06060 mm4.8 m/s31 N137 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50444492

Afag Eixos do Portal Series PEL20 50444492

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
PEL20-130130 mm4.8 m/s31 N137 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50444493

Afag Eixos do Portal Series PEL20 50444493

TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
PEL20-190190 mm4.8 m/s31 N137 N
ADICIONAR À LISTA