Afag Eixos do Portal Series PEL20-SL 50444487

Número da peça:

AVENTICS-50444487

Portal axis PEL20-270-SL

especificações

TipoPEL20-270-SL
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Curso H270 mm
Peso líquido4.15 kg
Peso movido0.8 kg
AcionamentoMotor linear, elétrico
Velocidade máx.6.8 m/s
Força permanente15 N
Força de ponta67 N
Precisão de repetibilidade+/- 0.05 mm
Precisão de repetibilidade com transdutor de deslocamento externo+/- 0.02 mm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento4x buchas centralizadoras Ø8x3,5, Bico de lubrificação em forma de funil 90° M6
AcessóriosTransdutor de deslocamento externo PEL20, Conjunto de ligação VS 516, Porca M5, Cabo para motor M16, Regulador C11xx-1S, Conjunto de conectores para C1xxx-1S, Conversor USB-RS232 para reguladores, Peça de alimentação da rede S01-72/500, 1 fase
Acessórios alternativosOutros cabos para motor, Outros reguladores, Outras peças de alimentação da rede, Consola no programa de suportes, Corrente progressiva mediante pedido