Afag Série de módulos rotativos RM 16 11001699

Número da peça:

AVENTICS-11001699

Ver ficha de dados
Rotary module RMZ 16

especificações

TipoRMZ-16
Grelha de fixação48 mm
Rosca de fixaçãoM6
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM5
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Peso líquido0.91 kg
Consumo de ar (180°)0.048 L
Tempo mín. de giro 180°0.16 s
Tempo mín. de giro 180°0.3 s
Carga útil radial800 N
Carga útil máx. axial800 N
Ângulo de rotação0-180°
Nível de ruído58 dB (A)
Torque0.6 Nm
Precisão angular0.1°
Posições4
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø9x4, 2x parafuso de batente AS 08/40, 1x chaveta paralela 5x5x10, 2x amortecedores SD M8x1 -3
AcessóriosCilindro adicional RM-16, Cilindro de posição intermediária RM-16, Conjunto de montagem cilindro de posição intermediária RM-16, Conjunto de montagem amortecedor RM-16, Suporte de amarre RM-16 / RM-25, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1, 2x cilindros de posição intermediária RMZ-16/360°
Acessórios alternativosINI 8x8xx38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1