Módulos rotativos série RM/RMZ Afag

Os módulos rotativos precisos e versáteis RM/RMZ Afag são projetados para se integrarem perfeitamente ao seu sistema de automação e oferecerem um desempenho excepcional no manuseio de tarefas rotacionais. Com seu design compacto e recursos avançados, o RM/RMZ garante uma operação tranquila e resultados confiáveis em várias aplicações industriais. Confie na experiência em Afag e em tecnologia inovadora para fornecer controle preciso e desempenho consistente a cada rotação.

1 - 10 de 18 resultados para produtos
Selecionar colunas
Tipo
Grelha de fixação
Consumo de ar
Posições
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
11001697

Afag™ Série de módulos rotativos RM 16 11001697

TipoGrelha de fixaçãoConsumo de arPosições
RM 1648 mm0.27 L2
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
11001699

Afag™ Série de módulos rotativos RM 16 11001699

TipoGrelha de fixaçãoConsumo de arPosições
RMZ-1648 mm0.048 L4.0
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
11001700

Afag™ Série de módulos rotativos RM 16 11001700

TipoGrelha de fixaçãoConsumo de arPosições
RMZ-16/248 mm0.048 L4
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
11001702

Afag™ Série de módulos rotativos RM 16 11001702

TipoGrelha de fixaçãoConsumo de arPosições
RM-16-SD48 mm0.27 L2
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
11001736

Afag™ Série de módulos rotativos RM 12 11001736

TipoGrelha de fixaçãoConsumo de arPosições
RM 1248 mm0.013 L2.0
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
11001737

Afag™ Série de módulos rotativos RM 12 11001737

TipoGrelha de fixaçãoConsumo de arPosições
RMZ-1248 mm0.021 L4
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
11001739

Afag™ Série de módulos rotativos RM 12 11001739

TipoGrelha de fixaçãoConsumo de arPosições
RM 12-SD48 mm0.013 L2
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
11001780

Afag™ Série de módulos rotativos RM 25 11001780

TipoGrelha de fixaçãoConsumo de arPosições
RM 2548 x 48 mm0.12 L2
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
11001781

Afag™ Série de módulos rotativos RM 25 11001781

TipoGrelha de fixaçãoConsumo de arPosições
RMZ 25/148 x 48 mm0.14 L3
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
11001782

Afag™ Série de módulos rotativos RM 25 11001782

TipoGrelha de fixaçãoConsumo de arPosições
RMZ 25/248 x 48 mm0.14 L4
ADICIONAR À LISTA