Afag Série de módulos rotativos RM 12 11001736

Número da peça:

AVENTICS-11001736

Ver ficha de dados
Rotary module RM 12

especificações

TipoRM 12
Grelha de fixação48 mm
Rosca de fixaçãoM6
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM5
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Peso líquido0.323 kg
Consumo de ar (180°)0.013 L
Tempo mín. de giro 180°0.11 s
Tempo mín. de giro 180°0.18 s
Carga útil radial220 N
Carga útil máx. axial220 N
Ângulo de rotação0-180°
Nível de ruído54 dB (A)
Torque0.3 Nm
Precisão angular0.13°
Posições2
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø9x4, 2x parafuso de batente AS 08/25, 1x chaveta paralela 4x4x10
AcessóriosFlange rotativa RM 12, Cilindro de posição intermediária RMZ 12, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1