Afag Série de módulos rotativos RM 25 11001780

Número da peça:

AVENTICS-11001780

Rotary module RM 25

especificações

TipoRM 25
Grelha de fixação48 x 48 mm
Rosca de fixaçãoM6
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM5, G 1/8
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Peso líquido2 kg
Consumo de ar (180°)0.12 L
Tempo mín. de giro 180°0.5 s
Tempo mín. de giro 180°0.7 s
Carga útil radial800 N
Carga útil máx. axial800 N
Ângulo de rotação0-180°
Nível de ruído60 dB (A)
Torque2.5 Nm
Precisão angular0.083°
Posições2
Local de montagemÀ escolha