Afag Pinça universal UG 25 50030771

Número da peça:

AFAG-50030771

Ver ficha de dados
Universal gripper UG 25 NN

especificações

Grelha de fixação30 x 30 mm
Furos de montagem4,3 mm
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM5
Diâmetro do cilindro25 mm
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Peso líquido0.384 kg
Consumo de ar/ciclo0.0552 L
Tempo de aperto0.05 s
Tempo de fecho = Peso do dedo0.20 s = 250 g, 0.05 s = 150 g, 0.03 s = -
Força de aperto de abertura334 N
Força de aperto de fecho300 N
Peso máximo permitido por dedo da pinça250 g
Curso de abertura2 x 6 mm
Precisão de repetibilidade+/- 0.02 mm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø7x3, 2x parafusos de montagem M4x35, 4x parafusos de montagem M4x55
AcessóriosINI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1, INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1