Agarrador universal Série UG Afag

Size
Experimente a versatilidade e confiabilidade do agarrador universal UG Afag. Projetado para integração perfeita ao seu sistema de automação, este agarrador oferece um desempenho excepcional no manuseio de uma ampla gama de objetos. Com sua construção robusta e recursos avançados, o UG garante uma preensão precisa e resultados consistentes em várias aplicações industriais. Confie na experiência, na tecnologia inovadora e nas soluções seguras eficientes e confiáveis da Afag para atender aos seus desafios de automação mais exigentes.

1 - 6 de 6 resultados para produtos
Selecionar colunas
Tipo
Grelha de fixação
Força de aperto de abertura
Força de aperto de fecho
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
50030771

Afag Pinça universal UG 25 50030771

TipoGrelha de fixaçãoForça de aperto de aberturaForça de aperto de fecho
UG 25 NN30 x 30 mm334 N300 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50030772

Afag Pinça universal UG 25 50030772

TipoGrelha de fixaçãoForça de aperto de aberturaForça de aperto de fecho
UG 25 NC30 x 30 mm268 N366 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50030773

Afag Pinça universal UG 25 50030773

TipoGrelha de fixaçãoForça de aperto de aberturaForça de aperto de fecho
UG 25 NO30 x 30 mm407 N227 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50032661

Afag Pinça universal UG 20 50032661

TipoGrelha de fixaçãoForça de aperto de aberturaForça de aperto de fecho
UG 20 NN20 x 20 mm178 N150 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50032663

Afag Pinça universal UG 20 50032663

TipoGrelha de fixaçãoForça de aperto de aberturaForça de aperto de fecho
UG 20 NC20 x 20 mm139 N188 N
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50032664

Afag Pinça universal UG 20 50032664

TipoGrelha de fixaçãoForça de aperto de aberturaForça de aperto de fecho
UG 20 NO20 x 20 mm226 N105 N
ADICIONAR À LISTA