Afag Módulos rotativos Series RE-75 50285555

Número da peça:

AVENTICS-50285555

Rotary module RE-75

especificações

TipoRE-75 FL 230V
Grelha de fixação48 x 48 mm
Grelha de fixação alternativa60 x 60 mm
Grelha de fixação atrás48 x 48 mm
Grelha de fixação flange88 mm
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.40 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Peso líquido1.73 kg
Carga útil radial600 N
Carga útil máx. axial600 N
Número de rotações200 1/min
Nível de ruído< 65 dB (A)
Ø do eixo oco13.5 mm
Velocidade nominal100 1/min
Tensão de operação230 V DC
Torque nominal3.5 Nm
Torque máx. de saída9 Nm
Torque máx. de inclinação estático230 Nm
Torque máx. de inclinação dinâmico75 Nm
Estabilidade23.5 Nm/arcmin
Tipo de proteçãoIP40
transmissãoi = 30
Precisão de repetibilidade+/- 0.0017 mm