Afag Series RE Rotary modules

Afag RE Rotary modules deliver unparalleled performance in automation systems. Precision-crafted with cutting-edge technology, these modules offer exceptional reliability and efficiency. The RE series delivers optimal functionality, precise positioning, and rapid actuation across diverse industrial applications. With robust construction and advanced features, they ensure seamless integration and superior performance in your automation processes. Elevate your operations with the unmatched quality and versatility of RE Rotary modules from Afag and achieve new standards for precision and productivity in your automated systems.

1 - 8 de 8 resultados para produtos
Selecionar colunas
Tipo
Grelha de fixação
Tensão de operação
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
50285554

Afag Módulos rotativos Series RE-50 50285554

TipoGrelha de fixaçãoTensão de operação
RE-50 FL 230V30 x 30 mm230 V DC
US$ 6.835,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50285555

Afag Módulos rotativos Series RE-75 50285555

TipoGrelha de fixaçãoTensão de operação
RE-75 FL 230V48 x 48 mm230 V DC
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50294005

Afag Módulos rotativos Series RE-50 50294005

TipoGrelha de fixaçãoTensão de operação
RE-50 230V30 x 30 mm230 V DC
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50294006

Afag Módulos rotativos Series RE-75 50294006

TipoGrelha de fixaçãoTensão de operação
RE-75 230V48 x 48 mm230 V DC
US$ 3.686,62
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50328767

Afag Módulos rotativos Series RE-50 50328767

TipoGrelha de fixaçãoTensão de operação
RE-50 FL 18-100V30 x 30 mm18 - 100 V DC
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50328768

Afag Módulos rotativos Series RE-50 50328768

TipoGrelha de fixaçãoTensão de operação
RE-50 18-100V30 x 30 mm18 - 100 V DC
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50545219

Afag Módulos rotativos Series RE-75 50545219

TipoGrelha de fixaçãoTensão de operação
RE-75 18-100V A48 x 48 mm18 - 100 V DC
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50545220

Afag Módulos rotativos Series RE-75 50545220

TipoGrelha de fixaçãoTensão de operação
RE-75 FL 18-100V A48 x 48 mm18 - 100 V DC
ADICIONAR À LISTA