Afag Módulos de Elevação da Série HM 10 50287741

Número da peça:

AVENTICS-50287741

Stroke module HM 10/25

especificações

TipoHM 10/25
Grelha de fixação30 x 30 mm
Rosca de fixaçãoM4
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM3
Diâmetro do cilindro10 mm
Força de pistão em retração35 N
Força de pistão em extensão47 N
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Curso H25 mm
Peso líquido0.64 kg
Carga útil máx. permitida0.9 kg cm²
Consumo de ar/ciclo0.016 L
Nível de ruído< 65 dB (A)
Equilíbrio de carga (LA)8.8 N
Precisão de repetibilidade+/- 0.01 mm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø7x3, 2x parafusos de montagem M4x8, 2x parafusos de montagem M4x12, 2x arruelas planas M4, 2x amortecedores SD M6x0,5 -3, 2x buchas de encosto ASH M8x1 -1
AcessóriosConexão de ar comprimido angular M3x0,5, Conexão de ar comprimido reta M3x0,5, INI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1
Acessórios alternativosINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1