Afag Series HM Lifting modules

Discover the exceptional performance and reliability of Afag HM Lifting modules. Engineered for precision and efficiency, these modules deliver smooth and accurate linear motion in automation systems. With compact design and advanced features, HM Lifting modules ensure seamless integration and optimal performance across various industrial applications. Experience enhanced productivity and streamlined operations with Afag HM Lifting modules and achieve new standards for efficiency, reliability, and precision in motion control systems in industrial automation environments.

1 - 6 de 6 resultados para produtos
Selecionar colunas
Comprimento do curso
Equilíbrio de carga (LA)
Consumo de ar
Carga útil máx.
Tipo
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
50287740

Afag Módulos de Elevação da Série HM 10 50287740

Comprimento do cursoEquilíbrio de carga (LA)Consumo de arCarga útil máx.Tipo
10 mm10 N0.007 L1.2 kg cm²HM 10/10
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50287741

Afag Módulos de Elevação da Série HM 10 50287741

Comprimento do cursoEquilíbrio de carga (LA)Consumo de arCarga útil máx.Tipo
25 mm8.8 N0.016 L0.9 kg cm²HM 10/25
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50287742

Afag Módulos de Elevação da Série HM 16 50287742

Comprimento do cursoEquilíbrio de carga (LA)Consumo de arCarga útil máx.Tipo
16 mm30 N0.028 L4 kg cm²HM 16/16
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50287743

Afag Módulos de Elevação da Série HM 16 50287743

Comprimento do cursoEquilíbrio de carga (LA)Consumo de arCarga útil máx.Tipo
40 mm25 N0.069 L3 kg cm²HM 16/40
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50287744

Afag Módulos de Elevação da Série HM 25 50287744

Comprimento do cursoEquilíbrio de carga (LA)Consumo de arCarga útil máx.Tipo
25 mm70 N0.104 L10 kg cm²HM 25/25
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50287745

Afag Módulos de Elevação da Série HM 25 50287745

Comprimento do cursoEquilíbrio de carga (LA)Consumo de arCarga útil máx.Tipo
64 mm70 N0.266 L9 kg cm²HM 25/64
ADICIONAR À LISTA