Afag Módulos de Elevação da Série HM 16 50287742

Número da peça:

AVENTICS-50287742

Stroke module HM 16/16

especificações

TipoHM 16/16
Grelha de fixação30 x 30 mm
Grelha de fixação alternativa48 x 48 mm
Rosca de fixaçãoM4
Rosca de fixação alternativaM6
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM5
Diâmetro do cilindro16 mm
Força de pistão em retração103 N
Força de pistão em extensão120 N
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Curso H16 mm
Peso líquido1.21 kg
Carga útil máx. permitida4 kg cm²
Consumo de ar/ciclo0.028 L
Nível de ruído< 65 dB (A)
Equilíbrio de carga (LA)30 N
Precisão de repetibilidade+/- 0.01 mm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø9x4, 2x parafusos de montagem M6x16, 2x arruelas planas M6, 2x buchas de encosto ASH M10x1 -2, 2x amortecedores SD M8x1 -5