Afag Módulos de Elevação da Série HM 25 50287745

Número da peça:

AVENTICS-50287745

Stroke module HM 25/64

especificações

TipoHM 25/64
Grelha de fixação48 x 48 mm
Rosca de fixaçãoM6
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PG1/8
Diâmetro do cilindro25 mm
Força de pistão em retração247 N
Força de pistão em extensão295 N
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Curso H64 mm
Peso líquido2.66 kg
Carga útil máx. permitida9 kg cm²
Consumo de ar/ciclo0.266 L
Nível de ruído< 65 dB (A)
Equilíbrio de carga (LA)70 N
Precisão de repetibilidade+/- 0.01 mm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø9x4, 2x parafusos de montagem M6x16, 2x buchas de encosto ASH M16x1 -1, 2x arruelas planas M6, 2x amortecedores SD M12x1 -1