Afag Módulos rotativos Series RE-50 50294005

Número da peça:

AVENTICS-50294005

Rotary module RE-50 without flange

especificações

TipoRE-50 230V
Grelha de fixação30 x 30 mm
Grelha de fixação alternativa38 x 38 mm
Grelha de fixação atrás58 mm
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.40 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Peso líquido0.5 kg
Carga útil radial200 N
Carga útil máx. axial200 N
Número de rotações200 1/min
Nível de ruído< 65 dB (A)
Ø do eixo oco6.2 mm
Velocidade nominal117 1/min
Tensão de operação230 V DC
Torque nominal0.75 Nm
Torque máx. de saída1.8 Nm
Torque máx. de inclinação estático93 Nm
Torque máx. de inclinação dinâmico15 Nm
Estabilidade5.8 Nm/arcmin
Tipo de proteçãoIP40
transmissãoi = 30
Precisão de repetibilidade+/- 0.0017 mm
Local de montagemÀ escolha