Afag Módulos rotativos Series RE-50 50328767
Número da peça:
especificações
| Tipo | RE-50 FL 18-100V |
| Grelha de fixação | 30 x 30 mm |
| Grelha de fixação alternativa | 38 x 38 mm |
| Grelha de fixação atrás | 58 mm |
| Temperatura de trabalho mín. | 0 °C |
| Temperatura de trabalho máx. | 40 °C |
| Temperatura de armazenamento mín. | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento máx. | 50 °C |
| Peso líquido | 0.58 kg |
| Carga útil radial | 200 N |
| Carga útil máx. axial | 200 N |
| Número de rotações | 200 1/min |
| Nível de ruído | < 65 dB (A) |
| Ø do eixo oco | 6.2 mm |
| Velocidade nominal | 117 1/min |
| Tensão de operação | 18 - 100 V DC |
| Torque nominal | 0.75 Nm |
| Torque máx. de saída | 1.8 Nm |
| Torque máx. de inclinação estático | 93 Nm |
| Torque máx. de inclinação dinâmico | 15 Nm |
| Estabilidade | 5.8 Nm/arcmin |
| Tipo de proteção | IP40 |
| transmissão | i = 30 |
| Precisão de repetibilidade | +/- 0.0017 mm |
| Local de montagem | À escolha |