Afag Eixos do portal Series PDL30 50444499

Número da peça:

AVENTICS-50444499

Portal axis PDL30-0250-D19

especificações

TipoPDL30-0250-D19
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Curso H250 mm
Peso líquido8.8 kg
Peso movido3.11 kg
AcionamentoMotor linear, elétrico
Velocidade máx.3.2 m/s
Força permanente51 N
Força de ponta255 N
Precisão de repetibilidade+/- 0.05 mm
Precisão de repetibilidade com transdutor de deslocamento externo+/- 0.02 mm
Incluído no lote de fornecimento4x buchas centralizadoras Ø9x4
AcessóriosTransdutor de deslocamento externo PDL30/40, Conjunto de ligação VS 516, Porca M8, Cabo para motor M17, Regulador C11xx-1S, Conjunto de conectores para C1xxx-1S, Conversor USB-RS232 para reguladores, Peça de alimentação da rede S01-72/1000, 3 fases
Acessórios alternativosOutros cabos para motor, Outros reguladores, Outras peças de alimentação da rede, Consola no programa de suportes, Corrente progressiva mediante pedido