Afag Series PDL Portal axes

Experience precise and efficient linear motion control with Afag PDL actuators. Designed for seamless integration into industrial automation systems, these actuators deliver superior performance and reliability. Crafted with advanced technology, PDL actuators excel in handling precise linear motion tasks, ensuring optimal productivity across diverse applications. With high-speed capabilities and a compact design, Afag PDL30 actuators enable exceptional efficient and accurate movement and feature a robust design for long service life. Elevate your automation application’s linear motion control with the trusted performance of Afag PDL.

Your selection:
    PDL30-0090-D19
    PDL30-0130-D20
    PDL30-0150-D19
    PDL30-0230-D20
    PDL30-0250-D19
    PDL30-0330-D20
    PDL30-0350-D19
    PDL30-0430-D20
    PDL30-0450-D19
    PDL30-0530-D20
    PDL30-0550-D19
    PDL30-0630-D20
    PDL30-0650-D19
    PDL30-0730-D20
    PDL30-0830-D20
    PDL30-0930-D20
    PDL30-1130-D20
    PDL30-1330-D20
    PDL40- 0160-HP-D28
    PDL40- 0250-HP-D28
    PDL40- 0340-HP-D28
    PDL40- 0460-HP-D28
    PDL40- 0550-HP-D28
    PDL40- 0760-HP-D28
    PDL40- 0940-HP-D28
    PDL40- 1150-HP-D28
    PDL40- 1360-HP-D28
    PDL40- 1540-HP-D28
    PDL40-0070-D28
    PDL40-0160-D28
    PDL40-0170-D27
    PDL40-0200-HP-D27
    PDL40-0230-D27
    PDL40-0280-D28
    PDL40-0320-D27
    PDL40-0320-HP-D27
    PDL40-0370-D28
    PDL40-0410-HP-D27
    PDL40-0440-D27
    PDL40-0460-D28
    PDL40-0530-D27
    PDL40-0580-D28
    PDL40-0670-D28
    PDL40-0880-D28
    PDL40-1060-D28
    PDL40-1270-D28
    PDL40-1480-D28
    PDL40-1660-D28
    70 mm
    90 mm
    130 mm
    150 mm
    160 mm
    170 mm
    200 mm
    230 mm
    250 mm
    280 mm
    320 mm
    330 mm
    340 mm
    350 mm
    370 mm
    410 mm
    430 mm
    440 mm
    450 mm
    460 mm
    530 mm
    550 mm
    580 mm
    630 mm
    650 mm
    670 mm
    730 mm
    760 mm
    830 mm
    880 mm
    930 mm
    940 mm
    1060 mm
    1130 mm
    1150 mm
    1270 mm
    1330 mm
    1360 mm
    1480 mm
    1540 mm
    1660 mm
    2 m/s
    3 m/s
    3.2 m/s
    145 N
    203 N
    51 N
    1024 N
    255 N
    550 N
    1 - 10 de 48 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Tipo
    Comprimento do curso
    Velocidade máx.
    Força contínua
    Força de ponta
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    50444497

    Afag Eixos do portal Series PDL30 50444497

    TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
    PDL30-0090-D1990 mm3.2 m/s51 N255 N
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50444498

    Afag Eixos do portal Series PDL30 50444498

    TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
    PDL30-0150-D19150 mm3.2 m/s51 N255 N
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50444499

    Afag Eixos do portal Series PDL30 50444499

    TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
    PDL30-0250-D19250 mm3.2 m/s51 N255 N
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50444500

    Afag Eixos do portal Series PDL30 50444500

    TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
    PDL30-0350-D19350 mm3.2 m/s51 N255 N
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50444501

    Afag Eixos do portal Series PDL30 50444501

    TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
    PDL30-0450-D19450 mm3.2 m/s51 N255 N
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50444502

    Afag Eixos do portal Series PDL30 50444502

    TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
    PDL30-0550-D19550 mm3.2 m/s51 N255 N
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50444503

    Afag Eixos do portal Series PDL30 50444503

    TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
    PDL30-0650-D19650 mm3.2 m/s51 N255 N
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50444504

    Afag Eixos do portal Series PDL30 50444504

    TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
    PDL30-0130-D20130 mm3.2 m/s51 N255 N
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50444505

    Afag Eixos do portal Series PDL30 50444505

    TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
    PDL30-0230-D20230 mm3.2 m/s51 N255 N
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    50444506

    Afag Eixos do portal Series PDL30 50444506

    TipoComprimento do cursoVelocidade máx.Força contínuaForça de ponta
    PDL30-0330-D20330 mm3.2 m/s51 N255 N
    ADICIONAR À LISTA