Afag Eixos do portal Series PDL30 50444500
Número da peça:
especificações
| Tipo | PDL30-0350-D19 |
| Temperatura de trabalho mín. | 0 °C |
| Temperatura de trabalho máx. | 50 °C |
| Temperatura de armazenamento mín. | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento máx. | 50 °C |
| Humidade do ar | < 90 % |
| Curso H | 350 mm |
| Peso líquido | 9.8 kg |
| Peso movido | 3.11 kg |
| Acionamento | Motor linear, elétrico |
| Velocidade máx. | 3.2 m/s |
| Força permanente | 51 N |
| Força de ponta | 255 N |
| Precisão de repetibilidade | +/- 0.05 mm |
| Precisão de repetibilidade com transdutor de deslocamento externo | +/- 0.02 mm |
| Incluído no lote de fornecimento | 4x buchas centralizadoras Ø9x4 |
| Acessórios | Transdutor de deslocamento externo PDL30/40, Conjunto de ligação VS 516, Porca M8, Cabo para motor M17, Regulador C11xx-1S, Conjunto de conectores para C1xxx-1S, Conversor USB-RS232 para reguladores, Peça de alimentação da rede S01-72/1000, 3 fases |
| Acessórios alternativos | Outros cabos para motor, Outros reguladores, Outras peças de alimentação da rede, Consola no programa de suportes, Corrente progressiva mediante pedido |