Afag Módulos rotativos Series RE-75 50545220
Número da peça:
especificações
| Tipo | RE-75 FL 18-100V A |
| Grelha de fixação | 48 x 48 mm |
| Grelha de fixação alternativa | 60 x 60 mm |
| Grelha de fixação atrás | 48 x 48 mm |
| Grelha de fixação flange | 88 mm |
| Temperatura de trabalho mín. | 0 °C |
| Temperatura de trabalho máx. | 40 °C |
| Temperatura de armazenamento mín. | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento máx. | 50 °C |
| Peso líquido | 1.73 kg |
| Carga útil radial | 600 N |
| Carga útil máx. axial | 600 N |
| Número de rotações | 200 1/min |
| Nível de ruído | < 65 dB (A) |
| Ø do eixo oco | 13.5 mm |
| Velocidade nominal | 100 1/min |
| Tensão de operação | 18 - 100 V DC |
| Torque nominal | 3.5 Nm |
| Torque máx. de saída | 9 Nm |
| Torque máx. de inclinação estático | 230 Nm |
| Torque máx. de inclinação dinâmico | 75 Nm |
| Estabilidade | 23.5 Nm/arcmin |
| Tipo de proteção | IP40 |
| transmissão | i = 30 |
| Precisão de repetibilidade | +/- 0.0017 mm |