Afag Eixos do Portal Series PEL20-SL-2S 50595458
Número da peça:
especificações
| Tipo | PEL20-140-SL-2S |
| Temperatura de trabalho mín. | 0 °C |
| Temperatura de trabalho máx. | 50 °C |
| Temperatura de armazenamento mín. | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento máx. | 50 °C |
| Humidade do ar | < 90 % |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Curso H | 140 mm |
| Peso líquido | 3.5 kg |
| Peso movido | 0.8 kg |
| Acionamento | Motor linear, elétrico + segurança avançada 2 S |
| Velocidade máx. | 6.8 m/s |
| Força permanente | 15 N |
| Força de ponta | 67 N |
| Precisão de repetibilidade | +/- 0.05 mm |
| Local de montagem | À escolha |
| Incluído no lote de fornecimento | 4x buchas centralizadoras Ø8x3,5, Bico de lubrificação em forma de funil 90° M6 |
| Acessórios | Transdutor de deslocamento externo PEL20, Conjunto de ligação VS 516, Porca M5, Cabo para motor M16, Servocontrolador C1251-2S, Conjunto de conectores para regulador C1251-2S, Conversor USB-RS232 para reguladores, Peça de alimentação da rede S01-72/500, 1 fase |
| Acessórios alternativos | Outros cabos para motor, Outras peças de alimentação da rede, Consola no programa de suportes |