Afag Módulo rotativo inteligente Série SREH-50 IOL Afag 50596230

Número da peça:

AVENTICS-50596230

Smart rotary module SREH-50-IOL-DP

especificações

TipoSREH-50-IOL-DP
Grelha de fixação38 x 38 mm
Grelha de fixação atrás38 x 38 mm
Grelha de fixação flange20 x 20, 30 x 30, 38 mm
Grelha de fixação lado38 mm
Rosca de fixaçãoM3 / M4 / M5
Temperatura de trabalho mín.10 °C
Temperatura de trabalho máx.35 °C
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Peso próprio0.6 kg
Carga útil radial1350 N
Carga útil máx. axial1350 N
Rotação em marcha lenta640/716 min
Nível de ruído< 65 dB (A)
Ø do eixo oco8.5 mm
Velocidade nominal480 1/min
Momento de inércia de massa máx.0.0015 kg cm²
Tensão de operação24 V DC
Tensão nominal3 A
Corrente, máx.5 A
Multivolta sem correnteAnel LED