Módulo rotativo inteligente Série SREH-50 IOL Afag

O módulo rotativo inteligente SREH-50 IOL da Afag é uma solução de ponta para controle de movimento rotativo preciso em sistemas de automação. Projetado com recursos intuitivos e tecnologia de ponta, este módulo oferece desempenho e versatilidade incomparáveis. O SREH-50 IOL está equipada com a funcionalidade I/O integrada, permitindo comunicação e integração perfeitas com outros componentes em sua configuração de automação. Seu design compacto e construção robusta garantem uma operação confiável em ambientes industriais exigentes. Seja usado em aplicações de seleção e colocação, indexação rotativa ou sistemas de manuseio de materiais, o módulo rotativo inteligente SREH-50 IOL da Afag oferece exatidão e eficiência excepcionais, ao mesmo tempo em que melhora seus processos de automação com controle de movimento rotativo inteligente e confiável.

1 - 2 de 2 resultados para produtos
Selecionar colunas
Tipo
Grelha de fixação
Tensão de operação
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
50503985

Afag Módulo rotativo inteligente Série SREH-50 IOL 50503985

TipoGrelha de fixaçãoTensão de operação
SREH-50-IOL38 x 38 mm24 V DC
US$ 3.150,32
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
50596230

Afag Módulo rotativo inteligente Série SREH-50 IOL Afag 50596230

TipoGrelha de fixaçãoTensão de operação
SREH-50-IOL-DP38 x 38 mm24 V DC
ADICIONAR À LISTA