Válvulas solenoides de duas vias ASCO™ 210

A ASCO Série 210, também conhecida como 8210, é uma linha de válvulas solenoides econômicas e de alta vazão para serviços gerais com líquidos, corrosivos e serviço com ar/gás inerte. Com uma ampla variedade de faixas de pressão, dimensões e materiais resilientes, as válvulas solenoides de duas vias ultraconfiáveis oferecem longa vida útil e baixo vazamento interior. As aplicações industriais incluem equipamentos de lavagem de carros, compressores de ar, bombas, equipamentos de lavanderia e controle de água industrial.

Your selection:
    0.88
    1.2
    1.5
    2.2
    2.8
    3
    3.6
    4
    4.5
    5
    5.5
    6
    6.5
    13
    13.5
    15
    22.5
    43
    45
    Air, Inert Gas;Water
    Air, Inert Gas;Water;Light Oil
    Cryogenic
    Fuel Gas
    LP-Gas
    Natural Gas
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    1/4"
    2 1/2"
    2"
    3/4 "
    3/4"
    3/8 "
    3/8"
    NBR
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    Brass
    Stainless Steel
    1
    1.125
    1.25
    1.75
    3/4
    5-16
    5/8
    7/16
    16
    19
    29
    1 - 10 de 110 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Vazão (Cv)
    Meio
    Tamanho do tubo/porta
    Material de vedação
    Função da válvula
    Frequência
    Material do corpo
    Certificações
    Classe da bobina
    Press. mín. de operação (Óleo leve)
    Press. máx. de operação (Água)
    Porta/encaixes de pressão
    Press. mín. de operação (Água)
    Press. máx. de operação (Ar)
    Temperatura ambiente mín.
    Press. mín. de operação (Ar)
    Press. máx. de operação (Óleo leve)
    Temperatura ambiente máx.
    Orifício
    Tipo de produto
    Acionamento
    Voltagem
    Tensão
    Quickship disponível
    Disponibilidade
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210B020

    ASCO 8210B020 Solenoid Valve

    Vazão (Cv)MeioTamanho do tubo/portaMaterial de vedaçãoFunção da válvula
    0.88Ar, gás inerte;Água1/4 pol.NBR2 vias – 2/2 normalmente fechada
    No Image Available For Product
    8210B021

    ASCO 8210B021 Solenoid Valve

    Vazão (Cv)MeioTamanho do tubo/portaMaterial de vedaçãoFunção da válvula
    1.2Ar, gás inerte;Água3/8 pol.NBR2 vias – 2/2 normalmente fechada
    No Image Available For Product
    8210B026

    ASCO 8210B026 Solenoid Valve

    Vazão (Cv)MeioTamanho do tubo/portaMaterial de vedaçãoFunção da válvula
    6Ar, gás inerte;Água;Óleo leve3/4 pol.NBR2 vias – 2/2 normalmente fechada
    No Image Available For Product
    8210B027

    ASCO 8210B027 Solenoid Valve

    Vazão (Cv)MeioTamanho do tubo/portaMaterial de vedaçãoFunção da válvula
    13.5Ar, gás inerte;Água;Óleo leve1 pol.NBR2 vias – 2/2 normalmente fechada
    No Image Available For Product
    8210B054

    ASCO 8210B054 Solenoid Valve

    Vazão (Cv)MeioTamanho do tubo/portaMaterial de vedaçãoFunção da válvula
    13Ar, gás inerte;Água;Óleo leve1 pol.NBR2 vias – 2/2 normalmente fechada
    No Image Available For Product
    8210B055

    ASCO 8210B055 Solenoid Valve

    Vazão (Cv)MeioTamanho do tubo/portaMaterial de vedaçãoFunção da válvula
    15Ar, gás inerte;Água;Óleo leve1 1/4 pol.NBR2 vias – 2/2 normalmente fechada
    No Image Available For Product
    8210B056

    ASCO 8210B056 Solenoid Valve

    Vazão (Cv)MeioTamanho do tubo/portaMaterial de vedaçãoFunção da válvula
    22.5Ar, gás inerte;Água;Óleo leve38 mm (1 1/2 pol.)NBR2 vias – 2/2 normalmente fechada
    No Image Available For Product
    8210B057

    ASCO 8210B057 Solenoid Valve

    Vazão (Cv)MeioTamanho do tubo/portaMaterial de vedaçãoFunção da válvula
    13Ar, gás inerte;Água;Óleo leve1 pol.NBR2 vias – 2/2 normalmente aberta
    No Image Available For Product
    8210B058

    ASCO 8210B058 Solenoid Valve

    Vazão (Cv)MeioTamanho do tubo/portaMaterial de vedaçãoFunção da válvula
    15Ar, gás inerte;Água1 1/4 pol.NBR2 vias – 2/2 normalmente aberta
    No Image Available For Product
    8210B059

    ASCO 8210B059 Solenoid Valve

    Vazão (Cv)MeioTamanho do tubo/portaMaterial de vedaçãoFunção da válvula
    22.5Ar, gás inerte;Água;Óleo leve38 mm (1 1/2 pol.)NBR2 vias – 2/2 normalmente aberta