Válvula de carretel acionada por solenoide ASCO série 551 de 1/4 pol.

A série ASCO 551, também conhecida como 8551, é uma linha de impulso de válvulas compactas de carretel acionadas por solenoides de 3 e 4 vias de 1/4" que são ideais para controle de ar ou gás inerte em ambientes desafiadores. O desenho exclusivo das válvulas combina vedações T rígidas e O-rings flexíveis que oferecem fechamento estanque, resistência a sujeira e confiabilidade para vários milhões de ciclos. A série 551 vem com corpos de alumínio anodizado, latão e aço inoxidável com conexões NPT e BSP de ¼ de polegada. Ela é adequada para as condições severas encontradas em processamento de produtos químicos, refinaria, alimentos e bebidas e ciências biológicas.

1 - 10 de 45 resultados para produtos
Selecionar colunas
Acionamento
Vazão (Cv)
Material do corpo
Certificações
Classe da bobina
Press. mín. de operação (Ar)
Press. máx. de operação (Água)
Porta/encaixes de pressão
Pressão máx. de operação (PSI)
Pressão mín. de operação (PSI)
Temperatura ambiente máx.
Meio
Temperatura ambiente mín.
Press. máx. de operação (Ar)
Frequência
Orifício
Peso do produto
Tipo de produto
Tamanho do tubo/porta
Material de vedação
Tensão
Função da válvula
Voltagem
Quickship disponível
Disponibilidade
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
8551A001

ASCO 8551A001 Spool Valve

AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
No Image Available For Product
8551A002

ASCO 8551A002 Solenoid Spool Valve

AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
Alumínio;Liga leveFT
No Image Available For Product
8551A005

ASCO 8551A005 Solenoid Spool Valve

AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
0.86Alumínio;Liga leveFT
No Image Available For Product
8551A017

ASCO 8551A017 Spool Valve

AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
No Image Available For Product
8551A018

ASCO 8551A018 Solenoid Spool Valve

AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
0.86Alumínio;Liga leveFT
No Image Available For Product
8551B301

ASCO 8551B301 Solenoid Spool Valve

AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
Alumínio;Liga leveH|F
No Image Available For Product
8551B302

ASCO 8551B302 Solenoid Spool Valve

AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
10AlumínioH
No Image Available For Product
8551B303

ASCO 8551B303 Solenoid Spool Valve

AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
10LatãoH
No Image Available For Product
8551B304

ASCO 8551B304 Solenoid Spool Valve

AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
11.7LatãoH
No Image Available For Product
8551B305

ASCO 8551B305 Solenoid Spool Valve

AcionamentoVazão (Cv)Material do corpoCertificaçõesClasse da bobina
AlumínioH