ASCO™ 8551A001 Spool Valve

ASCO 8551A001 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

Your selection:
    Solenoid
    F
    FT
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    NPT
    5 Day
    Same Day
    0.86
    140
    60
    77
    150
    Air
    Air, Inert Gas
    -15
    5
    30
    1/4"
    Solenoid Valve
    12 DC
    24 AC
    24 DC
    110 AC
    120 AC
    220 AC
    240 AC
    2.5
    3.0
    6.3
    6.3 W
    6.9
    4 way
    1 - 10 de 30 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Classe da bobina
    Frequência
    Material do corpo
    Porta/encaixes de pressão
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8551A001MMSAC120/50D

    ASCO EF8551A001MMSAC120/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFT50 HzAlumínioNPT
    US$ 463,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551A001MMSAC220-240/50D

    ASCO EF8551A001MMSAC220-240/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFT50 HzAlumínioNPT
    US$ 463,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551A001MMSAC220/50D

    ASCO EF8551A001MMSAC220/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFT50 HzAlumínioNPT
    US$ 326,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551A001MMSAC240/50D

    ASCO EF8551A001MMSAC240/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFT50 HzAlumínioNPT
    US$ 463,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551A001MMSAC240/60,220/50D

    ASCO EF8551A001MMSAC240/60,220/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFT50/60 HzNPT
    US$ 326,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551A001MMSDC24/DCD

    ASCO EF8551A001MMSDC24/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFTNPT
    US$ 326,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551A001MSAC110-120/50D

    ASCO EF8551A001MSAC110-120/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFT50 HzAlumínioNPT
    US$ 308,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551A001MSAC110/50D

    ASCO EF8551A001MSAC110/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFT50 HzAlumínioNPT
    US$ 308,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551A001MSAC120/50D

    ASCO EF8551A001MSAC120/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFT50 HzAlumínioNPT
    US$ 308,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551A001MSAC120/60,110/50D

    ASCO EF8551A001MSAC120/60,110/50D

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFT50/60 HzAlumínioNPT
    US$ 308,00
    ADICIONAR À LISTA