Distribuidor ASCO™ Série 553

A série 553 da ASCO é uma linha de distribuidores compactos ideais para controle de ar ou gás inerte em ambientes desafiadores. O desenho exclusivo dos distribuidores combina junta T rígidas e juntas tóricas flexíveis que fornecem fechamento estanque, resistência a sujeira e confiabilidade para vários milhões de ciclos. A série 551 vem com corpos de alumínio anodizado, latão e aço inoxidável com conexões NPT e BSP de 1/2 de polegada. É adequado para as condições severas encontradas em processamento de produtos químicos, refinaria, alimentos e bebidas e ciências biológicas.

1 - 10 de 29 resultados para produtos
Selecionar colunas
Acionamento
Frequência
Material do corpo
Certificações
Classe da bobina
Tipo de produto
Meio
Material de vedação
Temperatura ambiente mín.
Tamanho do tubo/porta
Press. máx. de operação (Ar)
Press. mín. de operação (Ar)
Orifício
Press. máx. de operação (Água)
Temperatura ambiente máx.
Porta/encaixes de pressão
Função da válvula
Tensão
Voltagem
Quickship disponível
Disponibilidade
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC110-120/50D

ASCO EF8553A001MSAC110-120/50D

AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
Solenoide50 HzAlumínioFT
US$ 621,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC110/50D

ASCO EF8553A001MSAC110/50D

AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
Solenoide50 HzAlumínioFT
US$ 621,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC120/50D

ASCO EF8553A001MSAC120/50D

AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
Solenoide50 HzAlumínioFT
US$ 621,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC120/60,110/50D

ASCO EF8553A001MSAC120/60,110/50D

AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
Solenoide50/60 HzAlumínioFT
US$ 621,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC120/60D

ASCO EF8553A001MSAC120/60D

AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
Solenoide60 HzAlumínioFT
US$ 621,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
EF8553A001MSDC24/DCD

ASCO EF8553A001MSDC24/DCD

AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
SolenoideAlumínioFT
US$ 621,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
NF8553A313.24/DC

ASCO NF8553A313.24/DC

AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
NF8553A322.24/DC

ASCO NF8553A322.24/DC

AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
NF8553A413.24/DC

ASCO NF8553A413.24/DC

AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
NF8553A417.115/50

ASCO NF8553A417.115/50

AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoCertificaçõesClasse da bobina
ADICIONAR À LISTA