ASCO™ EF8553A001MSDC24/DCD

Número da peça:

Asco-EF8553A001MSDC24/DCD

US$ 621,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 1/2 2 NC Brass 10.1/H W

especificações

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number270007-006-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 1/2 4W ALUM 6.9/F DC