ASCO™ 8316G076 Solenoid Valve

ASCO 8316G076 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 DC
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    220 DC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    Safe area - General Purpose
    DIN
    NPT Body Connection
    Spade terminals
    5 Day
    Same Day
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    104
    125
    125
    150
    32
    10
    Solenoid Valve
    6.1
    6.1 W
    8.1 W
    10.6
    10.6 W
    20.6
    20.6 W
    NPT
    Class F - Flying Leaded Coil
    Class F - High temperature
    Class H - Battery charging circuits
    Class H - High temperature
    Elongated splice box
    Junction box
    Manual operator
    Mounting bracket
    Non-Standard Lead Length
    Open frame (RHII only)
    1 - 10 de 632 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Tensão
    Classificação da área
    Tipo de conexão
    Disponibilidade
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8316G076AC100/50D

    ASCO 8316G076AC100/50D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide100 CAÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.338,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G076AC110/50D

    ASCO 8316G076AC110/50D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide110 CASame Day
    US$ 1.059,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G076AC110/60D

    ASCO 8316G076AC110/60D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide110 CAÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.338,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G076AC115/50D

    ASCO 8316G076AC115/50D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide115 CAÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.338,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G076AC12/60D

    ASCO 8316G076AC12/60D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide12 CAÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.338,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G076AC120/50D

    ASCO 8316G076AC120/50D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide120 CAÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.338,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G076AC120/60,110/50D

    ASCO 8316G076AC120/60,110/50D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide110 AC|120 ACSame Day
    US$ 1.059,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G076AC120/60D

    ASCO 8316G076AC120/60D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide120 CASame Day
    US$ 1.059,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G076AC208/60D

    ASCO 8316G076AC208/60D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide208 CAÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.059,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G076AC220/50D

    ASCO 8316G076AC220/50D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide220 CAÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.059,00
    ADICIONAR À LISTA