ASCO™ 8316G076AC120/50D

Número da peça:

Asco-8316G076AC120/50D

US$ 1.338,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 11/1 3NO BRASS 8.1 /F W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number314492
Coil ClassFT
Coil Number238210-033-D
Watt Rating8.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 11/16 3NO BRASS 8.1/F AC