ASCO™ 8316H381 Solenoid Valve
ASCO EF8316H381DC12/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 12 CC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |
ASCO EF8316H381DC24/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 24 CC | 5 Day |
ASCO EF8316H381MBDC12/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 12 CC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |
ASCO EF8316H381MBDC24/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 24 CC | 5 Day |
ASCO EF8316H381VDC12/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 12 CC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |
ASCO EF8316H381VDC24/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 24 CC | 5 Day |
ASCO EF8316H381VMBDC12/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| 12 CC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |
ASCO EF8316H381VMBDC24/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 24 CC | 5 Day |
ASCO EF8316H381VMBMODC12/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 12 CC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |
ASCO EF8316H381VMBMODC24/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 24 CC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |