ASCO™ EF8316H381DC12/DCD

Número da peça:

Asco-EF8316H381DC12/DCD

US$ 1.357,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2 NC Aluminum 10.1/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325074
Coil ClassF
Coil Number238714-915-D
Voltage12 Volts DC
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC SS 0.55/F DC