ASCO™ 8551G303 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551G303 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

Your selection:
    Solenoid
    F
    Brass
    NPT
    5 Day
    Air, Inert Gas
    1/4"
    Solenoid Valve
    12 DC
    24 DC
    48 DC
    1.4 W
    1.7 W
    4 way
    1 - 10 de 14 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Classe da bobina
    Frequência
    Material do corpo
    Porta/encaixes de pressão
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8551G303MODC24/DCD

    ASCO 8551G303MODC24/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFLatãoNPT
    US$ 591,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551G303DC12/DCD

    ASCO EF8551G303DC12/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFLatãoNPT
    US$ 676,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551G303DC24/DCD

    ASCO EF8551G303DC24/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFLatãoNPT
    US$ 676,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551G303DC48/DCD

    ASCO EF8551G303DC48/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFLatãoNPT
    US$ 940,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551G303MODC12/DCD

    ASCO EF8551G303MODC12/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFLatãoNPT
    US$ 728,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551G303MODC48/DCD

    ASCO EF8551G303MODC48/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFLatãoNPT
    US$ 992,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551G303MSDC12/DCD

    ASCO EF8551G303MSDC12/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFLatãoNPT
    US$ 728,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551G303MSDC48/DCD

    ASCO EF8551G303MSDC48/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFLatãoNPT
    US$ 992,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EFMF8551G303DC24/DCD

    ASCO EFMF8551G303DC24/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFLatãoNPT
    US$ 762,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EFMF8551G303MODC24/DCD

    ASCO EFMF8551G303MODC24/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFLatãoNPT
    US$ 814,00
    ADICIONAR À LISTA