ASCO™ EF8551G303DC12/DCD
Número da peça:
especificações
| Body Material | Brass |
| Pipe/Port Type & Size | NPT 1/4 |
| Valve Actuation | Solenoid |
| Coil Class | F |
| Coil Number | 238714-903-D |
| Voltage | 12 Volts DC |
| Watt Rating | 1.4 W |
| Item Status | Active |
| Lead Length | 18 inch |
| Carton Note | 1/4 X 1/4 4NC BRASS 1.4/F DC |