ASCO™ 8551G309 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551G309 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

Your selection:
    Stainless Steel
    Solenoid
    5 Day
    Same Day
    F
    LP
    0.86
    Air
    Air, Inert Gas
    1/4"
    Solenoid Valve
    12 DC
    24 DC
    48 DC
    1.4 W
    1.7 W
    NPT
    4 way
    1 - 10 de 11 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Classe da bobina
    Frequência
    Material do corpo
    Porta/encaixes de pressão
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8551G309DC12/DCD

    ASCO EF8551G309DC12/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideAço inoxidávelNPT
    US$ 881,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551G309DC48/DCD

    ASCO EF8551G309DC48/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFAço inoxidávelNPT
    US$ 1.145,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551G309MODC12/DCD

    ASCO EF8551G309MODC12/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFAço inoxidávelNPT
    US$ 933,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8551G309MODC48/DCD

    ASCO EF8551G309MODC48/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFAço inoxidávelNPT
    US$ 1.197,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EFMF8551G309DC24/DCD

    ASCO EFMF8551G309DC24/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFAço inoxidávelNPT
    US$ 967,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EFMF8551G309MODC24/DCD

    ASCO EFMF8551G309MODC24/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFAço inoxidávelNPT
    US$ 1.019,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EV8551G309DC24/DCD

    ASCO EV8551G309DC24/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideLPAço inoxidávelNPT
    US$ 912,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EV8551G309MODC12/DCD

    ASCO EV8551G309MODC12/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFAço inoxidávelNPT
    US$ 940,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EVL8551G309DC24/DCK

    ASCO EVL8551G309DC24/DCK

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFAço inoxidávelNPT
    US$ 941,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EVMFL8551G309DC24/DCK

    ASCO EVMFL8551G309DC24/DCK

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
    SolenoideFAço inoxidávelNPT
    US$ 1.027,00
    ADICIONAR À LISTA