ASCO™ EF8551G309DC12/DCD

Número da peça:

Asco-EF8551G309DC12/DCD

US$ 881,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1 X 1 2 NC Brass 6.1 /F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)0.86 / 0.74
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)30 - 150 PSI
Coil Number238714-903-D
Orifice Size1/4 in
Voltage12 Volts DC
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4NC S.S. 1.4/F DC