ASCO™ 8551G421MOAC12/60D

Número da peça:

Asco-8551G421MOAC12/60D

US$ 921,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 3/4 2 NO Aluminum 10.1/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238610-001-D
Voltage & Frequency12 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W S.S. 10.1/F AC