ASCO™ 8551G421 Solenoid Spool Valve
ASCO 8551G421MOAC100/50D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50 Hz | Aço inoxidável | NPT |
ASCO 8551G421MOAC100/60D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 60 Hz | Aço inoxidável | NPT |
ASCO 8551G421MOAC110/50D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50 Hz | Aço inoxidável | NPT |
ASCO 8551G421MOAC110/60D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 60 Hz | Aço inoxidável | NPT |
ASCO 8551G421MOAC115/50D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50 Hz | Aço inoxidável | NPT |
ASCO 8551G421MOAC12/60D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 60 Hz | Aço inoxidável | NPT |
ASCO 8551G421MOAC120/60,110/50D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50/60 Hz | Aço inoxidável | NPT |
ASCO 8551G421MOAC120/60D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 60 Hz | Aço inoxidável | NPT |
ASCO 8551G421MOAC208/60D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 60 Hz | Aço inoxidável | NPT |
ASCO 8551G421MOAC220/50D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50 Hz | Aço inoxidável | NPT |