PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ EF8215H050DC80-90/DCD

Número da peça:

Asco-EF8215H050DC80-90/DCD

1 X 1-5/ 2NC ALUMIN15.8/F W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage80-90DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number326682
Coil ClassFT
Coil Number501696-029-D
Watt Rating15.8 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-5/8 2NC AL 15.8/F DC