A Série 215 da ASCO é uma válvula solenoide leve com corpo de alumínio para serviço com gás ou ar de vazão alta e baixa pressão. A construção pilotada funciona a partir de diferencial de pressão zero com sedes suaves e resistentes para fechamento hermético. O design opcional de longa duração elimina o contato metal-metal para prolongar a vida útil em até 20 milhões de ciclos. A Série 215 é ideal para aplicações de serviços de vácuo e equipamentos de aquecimento.