ASCO™ EFG551H401.24/DC

Número da peça:

Asco-EFG551H401.24/DC

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 - 5/2-1/4" (DN8)-ORIFICE: 6,0-MONOSTABLE-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-11,6 W

especificações

Coil ClassFT
Function3/2 Normally Closed - 5/2 Spring Return
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingG
Voltage24 DC
Wattage11.6 W