ASCO™ EFG551H418MO.24/DC

Número da peça:

Asco-EFG551H418MO.24/DC

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-5/2-1/4" (DN8)-ORIFICE: 6,0-BISTABLE-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-11,6 W-COIL CLASS: F

especificações

Coil ClassFT
Function5/2 Solenoid Air Operated Return
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingG
Voltage24 DC
Wattage11.6 W