ASCO™ HT8215G010AC24/60,22/50D

Número da peça:

Asco-HT8215G010AC24/60,22/50D

US$ 349,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 3/4 2NC ALUMIN10.1/H W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302350
Coil ClassHT
Coil Number238810-005-D
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/4 2NC AL 10.1/H AC