ASCO™ HT8215G013DC110/DCD

Número da peça:

Asco-HT8215G013DC110/DCD

US$ 745,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 3/4 2NO ALUMIN11.6/H W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage110DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302439
Coil ClassHT
Coil Number238910-032-D
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 11.6/H DC